製品の公開
LZLMSN-EDFPVM214DK ezH2O® VR Mechanical Bottle Filling Station w/Integral Soft Sides® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZLMSN-EDFPVM214DK ezH2O® VR Mechanical Bottle Filling Station w/Integral Soft Sides® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZLMSN-EDFPVM214DK ezH2O® VR Mechanical Bottle Filling Station w/Integral Soft Sides® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® VR メカニカルボトル充填ステーション(一体型ソフトサイド®噴水式、フィルター付き、非冷蔵ステンレス製)。機能には、常温水、フィルター付き、バックプレート付属、層流、耐破壊性、新製品、機械式作動が含まれます。耐破壊性バブラーが付属。メカニカルボトル充填ボタンとメカニカルフロントバブラーボタン作動。本製品は壁掛け式(壁内フレーム/プレート)、屋内および屋外用途、1ステーションに対応。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401

    特徴

    • 電気が利用できない場所向けの機械式プッシュボタン設計
    • ボトル給水器と給水器の両方に、耐破壊性のあるプッシュボタン式起動機構を採用。
    • 充填速度は1.0 GPMです
    • 3,000ガロンのフィルターは、鉛、嚢胞、クラス1の微粒子、塩素の味と臭いを低減するために、NSF/ANSI 42および53の試験と認証を受けています。
    • このフィルターは、マイクロプラスチックの削減に関してNSF/ANSI 401規格に準拠した試験および認証を受けています。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながらきれいな充填を実現します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の堆積物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキの一体型フードガードを備えています。
    • 屋内・屋外での使用に適しています
    仕様
    • keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, EZLMSN-EDFPVM214DK

    技術仕様
    • Unique reflzlmsn-edfpvm214dk
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)34.62
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)19.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場

    対応地域

    北米