製品の公開
LZS8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZS8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZS8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZS8WSAP Elkay Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Arctic White Lead Reduction Drop Down Wrapper

    Google翻訳”,

    LZS8WSAP Elkay 強化ろ過ボトル充填ステーション & シングル ADA クーラー 冷蔵式大容量鉛除去フィルター交換が高速。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水 80°F、周囲温度 90°F で、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。機能には、フィルター交換の高速化: 自動ハンズフリーリセット、ビジュアルフィルターモニター、自動フィルター認識、簡単にアクセスできるドロップダウンラッパー、接続準備完了デバイス、ハンズフリーボトル充填、省エネ、Green Ticker™、アルコーブライト、層流、リアルドレインが含まれます。Flexi-Guard® 安全バブラー、抗菌素材*、電子式ボトル充填センサー、電子式前面および側面バブラープッシュバー作動機能付き。本製品は壁掛け式で、屋内用途向け、1~2 ステーションに対応します。本装置はUL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得しているものとする。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF 372(鉛フリー)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399FCCおよびISED
    • NSF 401

    特徴:

    • 非接触式センサー作動(ボトル充填機)で使いやすさを追求。プッシュバー作動式で操作も簡単(バブラー)。
    • 密閉型冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷たい水が供給されます。
    • クイックフィルター交換用ラッパーにより、クーラーの前面と側面からフィルターに簡単にアクセスでき、1分以内に便利で効率的なフィルター交換が可能です。
    • 充填速度は1.1GPMです。層流により、水しぶきを最小限に抑え、きれいな充填を実現します。本格的な排水システムにより、滞留水を完全に除去します。
    • LEDフィルター状態表示機能を備えた視覚的なフィルターモニター。
    • FillSafe機能は新しいフィルターを自動的に認識し、LEDライトを緑色に点灯させます。
    • この6,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素の味と臭いの低減に関して、NSF 42および53の試験に合格し、認証を受けています。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 低エネルギーLEDライトは、使用を促し、暗いボトルへの充填を助け、暗い廊下を照らします。
    仕様
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, LZS8WSAP, Elkay LZS8WSAP, how to reset Elkay filter light, Elkay EZH2O manual, Elkay drinking fountain parts diagram, Elkay EZH2O replacement filter, Elkay drinking fountain specs, ADA light, Elkay bottle filler filter reset, Elkay drinking fountain repair manual, Elkay drinking fountain parts, Elkay filter reset, Elkay hi-low drinking fountain, Elkay bottle filler parts, Elkay water fountain parts diagram, Elkay drinking fountain filter replacement, Elkay water fountain repair, Elkay water fountain parts, Elkay EZH2O parts, Elkay EZH2O filter change, Elkay water fountain filters, Elkay EZH2O filter, filter for Elkay water fountain, Elkay water fountain filter replacement, Elkay water fountain troubleshooting, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay water fountains parts, Elkay drinking fountain cartridge, Elkay EZH2O filter change, Elkay drinking fountain filter reset, Elkay bottle filler filter replacement, Elkay high-low drinking fountain specs, Elkay EZH2O troubleshooting, Elkay EZH2O water filter, Elkay drinking fountain troubleshooting, Elkay water fountain installation, Elkay bottle filler parts diagram, how to reset Elkay water filter light, Elkay EZH2O sensor not working, Elkay water fountain filter cooler filter, Elkay EZH2O reset filter, Elkay bottle filler filter, Elkay hi-low drinking fountain specs, Elkay water filter replacement, Elkay drinking fountain filter, Elkay water fountain specs, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay EZH2O filter

    技術仕様
    • Unique refLZS8WSAP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.46
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.37
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)74
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
    • Uniclass2015詳細Drinking fountains
    • MasterFormat 2014 コード22 47 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains and Water Coolers
    • OmniClassNumber23-31 31 00
    • OmniClassタイトルDrinking Fountains