製品の公開
LZS8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
LZS8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)
    Elkay

    LZS8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Lead Reduction Drop Down Wrapper (Midnight Black & Arctic White)

    Google翻訳”,

    強化フィルター付きボトル充填ステーションとシングルADAクーラー冷蔵アークティックホワイトPFOA/PFOS低減ドロップダウンラッパー。ASHRAE 18テストに基づき、80°Fの入口水と90°Fの周囲温度で、50°Fの飲料水を8.0 GPH(ガロン/時)冷却する能力。クイックフィルター交換、抗菌*、自動フィルター状態リセット、省エネ、フィルター、グリーンティッカー™、ハンズフリー、層流、リアルドレイン、ビジュアルフィルターモニターなどの機能を備えています。Flexi-Guard®安全バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサーと電子フロントおよびサイドバブラープッシュバー作動。屋内用途向け壁掛け(壁面設置)で、1ステーションに対応します。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.19.3
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4
    • CSA C22.2 No. 120
    • UL規格認定済み

    特徴:

    • ドロップダウン式のラッパーにより、クーラーの前面と側面からフィルターに簡単にアクセスでき、1分以内に便利で効率的なフィルター交換が可能です。
    • 付属の6,000ガロンフィルターは、鉛、マイクロプラスチック、クラス1粒子状物質、塩素の味と臭いの低減に関して、NSF 42、53、401の規格に適合していることが試験および認証されています。
    • 接続されたダッシュボードにより、施設管理者はすべてのユニットのフィルターの状態を監視できるため、フィルター交換の計画と予測が容易になります。
    • デスクトップから洗浄イベントをスケジュール設定でき、自動記録機能により法令遵守と安全性を確保します。
    • 建物内またはキャンパス内のすべてのユニットで保存されたボトル数を表示することで、時間と労力を節約できます。
    • 接続されているすべての機器における、消費された水量と無駄になった水量を一目で把握できます。
    • 非接触式センサー作動(ボトル充填機)で使いやすさを追求。プッシュバー作動式で操作も簡単(バブラー)。
    • 密閉型冷凍システムにより冷水が供給されます。
    • 充填速度は1.1GPMです。層流により、水しぶきを最小限に抑え、きれいな充填を実現します。本格的な排水システムにより、滞留水を完全に除去します。
    • 直感的に操作できる青色LEDフィルター状態表示灯は、フィルターの容量を正確に表示し、システムが汚染物質を適切にろ過していることをすべてのユーザーに安心感を与えます。
    仕様
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    技術仕様
    • Unique refLZS8WSAP_MP-W1
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場