製品の公開
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
    Elkay

    LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless

    Google翻訳”,

    Elkay Pro Filtration® ボトル充填ステーション&シングルADAクーラー(冷蔵式、超大容量、鉛、嚢胞、微粒子、塩素、味と臭い、マイクロプラスチック除去フィルター搭載)。立ちながら操作できるクイックチェンジフィルター。ASHRAE 18試験に基づき、入口水温80°F、周囲温度90°Fで、50°Fの飲料水を毎時8.0ガロン冷却可能。抗菌**、自動フィルター状態リセット、省エネ、ろ過済み、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、専用ボトル充填排水口、目視フィルターなどの機能を搭載。
    モニター、クイックフィルター交換機能付き。Flexi-Guard®安全バブラーを装備。ステンレス製アルコーブ、電子ボトル充填センサー、電子式フロントおよびサイドバブラープッシュバー作動機能。屋内用途向け壁掛け式(壁面設置)、1ステーション対応。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No.120の認証取得済み。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • FCCおよびISED
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    • UL 399

    特徴:

    • 認証済みろ過:IAPMO R&Tにより、鉛、マイクロプラスチック、嚢胞、アスベスト、濁度、粒子状物質クラス1、塩素、味と臭いを低減するNSF/ANSI 42、53、401規格、および鉛フリー適合性に関するNSF/ANSI/CAN 372規格に適合していることが認証されています。FLP4フィルターは、*総PFAS低減にも対応しています(*総PFASはNSF/ANSI 53で定義されています)。
    • 上部からフィルター交換が可能:フィルター交換は上部から数秒で完了。メンテナンス時間とシステムへの影響を最小限に抑えます。
    • 高容量ろ過:業界標準を超えるフィルター寿命を実現し、最大20,000ガロンのオプションにより、稼働時間を延長し、フィルター交換頻度を削減します。
    • スマートコネクテッド:フィルターの状態を遠隔で追跡し、メンテナンスを予測し、ユニットを洗浄し、持続可能性に関する洞察を得るために保存されたボトルを監視します
    • 自動フィルター起動:新しいフィルターを認識し、ステータスランプを自動的にリセットし、水路を洗浄することで、設置時間と労力を削減します。
    • フィルター寿命監視:青色のLCDディスプレイにフィルターの残量が一目でわかるように表示され、メンテナンスを先回りして行い、予期せぬダウンタイムを回避するのに役立ちます。

    Elkayに連絡する

    仕様
    • Keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    技術仕様
    • Unique refLZS8WSBPRO
    • コレクションセットFILTRATION
    • コレクションezH20 Liv Pro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-20
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.46
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.38
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)74
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場

    対応地域

    北米