製品の公開
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
    Elkay

    LZS8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change

    5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    LZS8WSSK ezH2O® ボトル充填ステーション & シングル ADA クーラー 冷蔵ステンレス高容量鉛削減クイック フィルター交換。ASHRAE 18 テストに従って、80° F の入水と 90° F の周囲温度に基づき、50° F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。機能には、抗菌*、フィルター、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアル ドレン、ビジュアル フィルター モニター、クイック フィルター交換、自動フィルター ステータス リセットが含まれます。Flexi-Guard ® 安全バブラー付き。電子式ボトル充填センサー、電子式前面および側面バブラー プッシュバー アクティベーション。製品は壁取り付け式 (オン ウォール) で、屋内用途で 1 ステーションに対応します。ユニットは UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認定を受けています。

    コンプライアンス:

    • ADA および ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No.120
    • グリーンスペック®
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    • UL399 規格

    特徴:

    • 使いやすいように設計されたタッチレスのセンサー起動(ボトルフィラー)、操作が簡単なプッシュバー起動(バブラー)
    • 密閉された冷却システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • クイックフィルター交換ラッパーにより、クーラーの前面と側面からフィルターに簡単にアクセスでき、1分以内に便利かつ効率的にフィルターを交換できます。
    • 充填率は1.1GPMです
    • 層流により、水はねを最小限に抑えてきれいな充填が実現します。本物の排水システムにより、溜まった水を排除します。
    • LEDフィルターステータスインジケーター付きビジュアルフィルターモニター
    • FillSafe 認識機能は、新しいフィルターを自動的に認識し、LED ライトを緑色に戻します。3,000 ガロンのフィルターは、鉛、クラス 1 の微粒子、塩素の味と臭いの低減について NSF 42 および 53 のテストと認定を受けています。
    • Green Ticker™ は、廃棄されるのを防いだ 20 オンスのペットボトルの数をユーザーに通知します。
    • 主要なプラスチック部品は銀イオン抗菌剤を使用して製造されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現します。
    • 低エネルギーのLEDライトは使用を促進し、暗いボトルの充填を助け、暗い廊下を照らします。

    キーワード: ボトル充填ステーション、EZH2O ボトル充填ステーション、Elkay LZS8WSSK、ボトル充填機付き elkay 飲用噴水、elkay ezh20 ウォーターボトル充填ステーション、ウォーターファウンテン ezh20、シングル ADA クーラー、鉛削減、フィルター交換、ウォーターボトル充填、使い捨てボトル、LED フィルターステータス、冷蔵システム、排水システム、3,000 ガロンフィルター、プラスチック製ウォーターボトル、入水、ビジュアルフィルターモニター、クイックフィルター交換、自動フィルターステータスリセット、自動フィルター認識

    仕様
    • Keywords: Bottle Filling Station, EZH2O Bottle Filling Station, Elkay LZS8WSSK, elkay drinking fountain with bottle filler, elkay ezh20 water bottle filling station, water fountain ezh20, Single ADA Cooler, Lead Reduction, Filter Change, water bottle fill, disposable bottles, LED filter status, refrigeration system, drain system, 3,000-gallon filter, plastic water bottles, inlet water, Visual FilterMonitor, Quick Filter Change, Automatic Filter Status Reset, Automatic Filter Recognition

    技術仕様
    • Unique refLZS8WSSK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション2
    • 高さ(inch)39.45
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.37
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)74
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場