製品の公開
LZS8WSSP-W1 Enhanced Connected Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP-W1 Enhanced Connected Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP-W1 Enhanced Connected Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP-W1 Enhanced Connected Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZS8WSSP-W1 Enhanced Connected Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper

    Google翻訳”,

    強化された接続型ボトルフィラーとシングルADAクーラー冷蔵ステンレス製大容量鉛製ドロップダウンラッパー。ASHRAE 18テストに基づき、入口水温80°F、周囲温度90°Fで、50°Fの飲料水を8.0 GPH(ガロン/時)冷却します。機能には、ビジュアルフィルターモニター、リアルドレイン、クイックフィルター交換、層流、ハンズフリー、Green Ticker™、フィルター、FillSafe™、省エネ、クラウド接続デバイス、冷水、自動フィルターステータスリセット、抗菌*が含まれます。Flexi-Guard®安全バブラーが付属しています。電子ボトルフィラーセンサー、電子フロントおよびサイドバブラープッシュバー作動。製品は壁掛け式(壁面設置)で、屋内用途向け、1ステーションに対応します。ユニットはUL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を受けています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • cUPC
    • IPCリスト
    • NPCCリスト
    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • 付属品:ASME A112.18.2/CSA B125.2

    特徴:

    • ドロップダウン式のラッパーにより、クーラーの前面と側面からフィルターに簡単にアクセスでき、1分以内に便利で効率的なフィルター交換が可能です。
    • 付属の6,000ガロンフィルターは、鉛、マイクロプラスチック、クラス1粒子、塩素の味と臭いの低減に関して、NSF 42、53、401の試験と認証を受けています。
    • 接続されたダッシュボードにより、施設管理者はすべてのユニットのフィルターの状態を監視できるため、フィルター交換の計画と予測が容易になります。
    • デスクトップから洗浄イベントをスケジュール設定し、自動記録機能でコンプライアンスと安全性を確保します。
    • 建物やキャンパス内のすべてのユニットで保存されたボトル数を表示することで、時間と労力を節約できます。
    • 接続されているすべてのユニットにおける、消費水量と無駄になった水量を一目で把握できます。
    • タッチレス、センサー式起動(ボトル充填機)で使いやすさを追求。プッシュバー式起動(バブラー)で操作も簡単。
    • 密閉型冷凍システムにより冷水が供給されます
    • 充填速度は1.1GPMです。層流により、水しぶきを最小限に抑えながらきれいに充填できます。本格的な排水システムにより、滞留水を排除します。
    • 直感的な青色LEDフィルター状態表示ライトにより、フィルター容量が正確に表示され、システムが汚染物質を適切にろ過していることをすべてのユーザーに安心感を与えます。
    • システムは新しいフィルターを自動的に認識し、LEDライトを青色に戻します。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    仕様
    • keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    技術仕様
    • Unique refLZS8WSSP-W1
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.46
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.38
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)74
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • MasterFormat 2014 コード22 47 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains and Water Coolers
    • OmniClassNumber23-31 31 11
    • OmniClassタイトルDrinking Fountain With Coolers