製品の公開
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    多用途壁掛け式二段式ADAクーラー、フィルター付き冷蔵ステンレス製。ASHRAE 18試験に基づき、入口水温80°F、周囲温度90°Fで、50°Fの飲料水を毎時8.0ガロン冷却します。フィルター付き。Flexi-Guard®安全バブラー付き。電子式前面および側面バブラープッシュバー作動。屋内用途向け壁掛け式(壁面設置)で、2ステーションに対応。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 No. 120
    • UL

    特徴

    • 魅力的で現代的なデザインは、現代建築と調和する。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 電子式バブラーのプッシュバーで簡単に作動
    • 独自の留め具不要の一体型排水口により、ゴミの蓄積を軽減し、清掃が容易です。
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌性マウスガードを提供し、怪我や微生物から保護します。
    • 鉛、クラス1粒子、塩素、味と臭いの低減に関してNSF 42および53の認証を受けたフィルターシステム
    • ステンレス鋼仕上げは耐腐食性に優れ、見た目も美しい。
    • 屋内使用向け

    仕様
    • keywords: NSF, NSF372, NSF 372, EZSTL8SC

    技術仕様
    • Unique refLZSTL8SC
    • コレクションセットCOOLER
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)25.31
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)36.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置