製品の公開
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
    Elkay

    LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)

    Google翻訳”,

    強化フィルター付きボトル充填ステーションとバイレベルADAクーラーアークティックホワイトPFOA/PFOSおよび鉛低減ドロップダウンラッパー。ASHRAE 18テストに基づき、80°Fの入口水と90°Fの周囲温度で、50°Fの飲料水を8.0 GPH(ガロン/時)冷却する能力。機能には、フィルター、グリーンティッカー™、ハンズフリー、層流、リアルドレイン、視覚フィルターモニター、クイックフィルター交換、抗菌*、自動フィルターステータスリセット、省エネが含まれます。Flexi-Guard®安全バブラーが付属。電子ボトル充填センサー、電子フロントおよびサイドバブラープッシュバー作動。製品は壁掛け(壁面設置)で、屋内用途向け、2ステーションに対応。ユニットはUL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.19.3
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4
    • CSA C22.2 No. 120
    • UL規格認定済み

    特徴:

    • ドロップダウン式のラッパーにより、クーラーの前面と側面からフィルターに簡単にアクセスでき、1分以内に便利で効率的なフィルター交換が可能です。
    • PFOAおよびPFOS、一般的なPFAS化学物質、鉛、クラス1の微粒子、嚢胞、塩素の味と臭いを低減するために、NSF/ANSI 42および53の試験と認証を受けた71300C 2,250ガロンフィルターが含まれています。
    • 非接触式センサー作動(ボトル充填機)で使いやすさを追求。プッシュバー作動式で操作も簡単(バブラー)。
    • 密閉型冷凍システムにより冷水が供給されます。
    • 充填速度は1.1GPMです。層流により、水しぶきを最小限に抑え、きれいな充填を実現します。本格的な排水システムにより、滞留水を完全に除去します。
    • 直感的に操作できる青色LEDフィルター状態表示灯は、フィルターの容量を正確に表示し、システムが汚染物質を適切にろ過していることをすべてのユーザーに安心感を与えます。
    • システムは新しいフィルターを自動的に認識し、LEDライトを青色に戻します。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 低エネルギーLEDライトは、使用を促し、暗いボトルへの充填を助け、暗い廊下を照らします。
    仕様
    • Keywords: PFOS, PFOA, ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    技術仕様
    • Unique refLZSTL8WSAP_MP-W1
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.52
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)36.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)87
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場