製品の公開
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
    Elkay

    LZSTL8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Black Stainless

    Google翻訳”,

    Elkay Pro Filtration™ ボトル充填ステーション & バイレベル ADA クーラー冷蔵庫 超大容量 鉛削減 BK。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。機能には、抗菌*、自動フィルター状態リセット、省エネ、ろ過済み、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアルドレイン、ビジュアルフィルターモニター、アルコーブライト、プロ Filtration システム、トップマウントクイックフィルター交換、ステンレススチールアルコーブ、自動フィルターフラッシュが含まれます。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサー、電子フロントおよびサイドバブラープッシュバー作動。製品は壁掛け式 (壁面設置) で、屋内用途向け、2 ステーションに対応します。本装置はUL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得しているものとする。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • FCCおよびISED
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    • UL 399

    特徴:

    • 認証済みろ過:IAPMO R&Tにより、鉛、マイクロプラスチック、嚢胞、アスベスト、濁度、粒子状物質クラス1、塩素、味と臭いを低減するNSF/ANSI 42、53、401規格、および鉛フリー適合性に関するNSF/ANSI/CAN 372規格に適合していることが認証されています。FLP4フィルターは、*総PFAS低減にも対応しています(*総PFASはNSF/ANSI 53で定義されています)。
    • 上部からフィルター交換が可能:フィルター交換は上部から数秒で完了。メンテナンス時間とシステムへの影響を最小限に抑えます。
    • 高容量ろ過:業界標準を超えるフィルター寿命を実現し、最大20,000ガロンのオプションにより、稼働時間を延長し、フィルター交換頻度を削減します。
    • スマートコネクテッド:フィルターの状態を遠隔で追跡し、メンテナンスを予測し、ユニットを洗浄し、持続可能性に関する洞察を得るために保存されたボトルを監視します
    • 自動フィルター起動:新しいフィルターを認識し、ステータスランプを自動的にリセットし、水路を洗浄することで、設置時間と労力を削減します。
    • フィルター寿命監視:青色のLCDディスプレイにフィルターの残量が一目でわかるように表示され、メンテナンスを先回りして行い、予期せぬダウンタイムを回避するのに役立ちます。


    Elkayに連絡する

    仕様
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, Elkay EZH2O manual, Elkay drinking fountain parts diagram, Elkay EZH2O replacement filter, Elkay drinking fountain specs, ADA light, Elkay bottle filler filter reset, Elkay drinking fountain repair manual, Elkay drinking fountain parts, Elkay filter reset, Elkay bi level water fountain, drinking fountain with bottle filler filter replacement, Elkay bottle filler station, Elkay double drinking fountain, water cooler with bottle filler, bi level drinking fountain, Elkay hi-low drinking fountain, Elkay bottle filler parts, Elkay water fountain parts diagram, Elkay drinking fountain filter replacement, Elkay water fountain repair, Elkay water fountain parts, Elkay EZH2O parts, Elkay EZH2O filter change, Elkay water fountain filters, Elkay EZH2O filter, filter for Elkay water fountain, Elkay water fountain filter replacement, Elkay water fountain troubleshooting, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay water fountains parts, Elkay drinking fountain cartridge, Elkay EZH2O filter change, Elkay drinking fountain filter reset, Elkay bottle filler filter replacement, Elkay high-low drinking fountain specs, Elkay EZH2O troubleshooting, Elkay EZH2O water filter, Elkay drinking fountain troubleshooting, Elkay water fountain installation, Elkay bottle filler parts diagram, how to reset Elkay water filter light, Elkay EZH2O sensor not working, Elkay water fountain filter cooler filter, Elkay EZH2O reset filter, Elkay bottle filler filter, Elkay hi-low drinking fountain specs, Elkay water filter replacement, Elkay drinking fountain filter, Elkay water fountain specs, Elkay EZH2O filter replacement, Elkay EZH2O filter

    技術仕様
    • Unique refLZSTL8WSBPRO
    • コレクションセットFILTRATION
    • コレクションezH20 Liv Pro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-20
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.52
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)36.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)89
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
    • Uniclass2015詳細Drinking fountains
    • MasterFormat 2014 コード22 47 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains and Water Coolers
    • OmniClassNumber23-31 31 00
    • OmniClassタイトルDrinking Fountains

    対応地域

    北米