製品の公開
LZSTL8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler SS Gray
LZSTL8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler SS Gray
LZSTL8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler SS Gray
    Elkay

    LZSTL8WSSPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler SS Gray

    Google翻訳”,

    Elkay Pro Filtration™ ボトル充填ステーション & バイレベル ADA クーラー SS グレー。機能には、抗菌*、アルコーブライト、自動フィルターフラッシュ、自動フィルターステータスリセット、省エネ、フィルター、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、プロ Filtration システム、リアルドレイン、ステンレススチール アルコーブ、トップマウントクイックフィルター交換、ビジュアルフィルターモニター、クラウド接続デバイス、強化ガラスディスプレイカバーが含まれます。Flexi Guard® 安全バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサー、電子フロントおよびサイドバブラープッシュバー作動。本製品は壁掛け式(壁面設置)で、屋内用途向け、2 ステーションに対応します。

    特徴:

    • 10,000ガロンの超大容量フィルターにより、稼働時間を延長し、メンテナンス頻度を低減します。交通量の多い環境に最適です。
    • 認証済みろ過:IAPMO R&Tにより、鉛、マイクロプラスチック、嚢胞、アスベスト、濁度、粒子状物質クラス1、塩素、味と臭いを低減するNSF/ANSI 42、53、401規格、および鉛フリー適合性に関するNSF/ANSI/CAN 372規格に適合していることが認証されています。FLP4フィルターは、*総PFAS低減にも対応しています(*総PFASはNSF/ANSI 53で定義されています)。
    • 上部からフィルター交換が可能:フィルター交換は上部から数秒で完了。メンテナンス時間とシステムへの影響を最小限に抑えます。
    • 高容量ろ過:業界標準を超えるフィルター寿命を実現し、稼働時間を延長し、フィルター交換頻度を削減します。
    • スマートコネクテッド:フィルターの状態を遠隔で追跡し、メンテナンスを予測し、ユニットを洗浄し、持続可能性に関する洞察を得るために保存されたボトルを監視します
    • 自動フィルター起動:新しいフィルターを認識し、ステータスランプを自動的にリセットし、水路を洗浄することで、設置時間と労力を削減します。
    • インタラクティブディスプレイ:青色のLCDディスプレイには、フィルターの残量と節約できた20オンスボトルの数が表示され、メンテナンスのタイミングを把握し、予期せぬダウンタイムを回避するのに役立ちます。

    Elkayに連絡する

    仕様
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    技術仕様
    • Unique refLZSTL8WSSPRO
    • コレクションセットFILTRATION
    • コレクションezH20 Liv Pro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場