製品の公開
LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション & 多用途バイレベル ADA クーラー 高効率フィルター付き冷蔵ライトグレー。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。機能には、抗菌*、フィルター、Green Ticker™、ハンズフリー、高効率、層流、リアルドレイン、ビジュアルフィルターモニターが含まれます。FlexiGuard ® StreamSaver ™ バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサー、電子フロントおよびサイドバブラープッシュバー作動。製品は壁掛け式 (壁面設置) で、屋内用途向け、2 ステーションに対応します。ユニットは UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を受けています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4、CSA C22.2 No. 120
    • UL

    特徴:

    • タッチレス、センサー式起動(ボトル充填機)で使いやすさを追求。プッシュバー式起動(バブラー)で操作も簡単。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 充填速度は1.1GPMです。層流により、水しぶきを最小限に抑えながらきれいに充填できます。本格的な排水システムにより、滞留水を排除します。
    • 高性能コンプレッサーと断熱材によりエネルギー消費量を削減し、持続可能性への取り組みを示す
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きビジュアルフィルターモニター
    • 3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減に関してNSF 42および53の認証を受けています。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 屋内使用向け
    仕様
    • keywords: GREEN, GREENSPEC, EZ, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    技術仕様
    • Unique refLZSTLG8WSLK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.06
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)36.06
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)87
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場