製品の公開
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZS8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Light Gray

    Google翻訳”,

    EZS8WSLK エルケイ ezH2O ボトル給水ステーション(ADA対応シングルクーラー付き、フィルターなし、冷蔵機能付き、ライトグレー)

    ezH2O® ボトル充填ステーション、シングル ADA クーラー、非フィルター式冷蔵ライトグレー。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水 80°F、周囲温度 90°F で、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。抗菌*、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、リアル ドレンなどの機能を備えています。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子式ボトル充填センサー、電子式フロントおよびサイド バブラー プッシュバー作動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁面設置)、1 ステーションに対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)
    • UL 399

    特徴:

    • タッチレスでセンサー作動式のボトル充填機は使いやすさを追求した設計。プッシュバーで簡単に操作できるバブラー。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 充填速度は1.1GPMです
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌マウスガードを備えており、怪我や微生物の繁殖を防ぎます。
    • タッチレスでセンサー作動式のボトル充填機は使いやすさを追求した設計。プッシュバーで簡単に操作できるバブラー。
    仕様
    • Keywords: ezs8wslk, elkay ezs8wslk, how to reset elkay filter light, elkay ezh20 manual, elkay drinking fountain with bottle filler, filter replacement, elkay drinking fountain parts diagram, elkay bottle fillers, Bottle Filling Station, elkay ezh20 water bottle filling station, elkay bottle refill station, elkay water fountain bottle filler, elkay ezh2o, elkay ezh2o bottle filling station, elkay water cooler with bottle filler, elkay bottle filling station, elkay water fountain manual, elkay water filler, bottle filler elkay, elkay water bottle filler, elkay water fountain parts diagram, elkay water fountain parts, elkay water fountain ezh20, water bottle filler elkay, elkay bottle filler water fountain, elkay water fountains parts, elkay ada drinking fountain, elkay water bottle filling station, elkay bottle filler parts diagram, elkay water fountain with bottle filler, elkay lzstl8wslk spec sheet, elkay water fountain specs, elkay bottle filler drinking fountain, Water Bottle Fillers, Drinking Fountains, Water Refill Stations, Water Fountains with Bottle Fillers, Single ADA Cooler, Non-Filtered Refrigerated

    技術仕様
    • Unique refEZS8WSLK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション2
    • 高さ(inch)39.06
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.37
    関連
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)69
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • MasterFormat 2014 コード22 47 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains and Water Coolers