製品の公開
LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O® Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® レトロフィットボトル充填ステーション(ソフトサイド® ファウンテン用、フィルター付き、冷蔵、ステンレス製)。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。抗菌*、フィルター、グリーン ティッカー™、ハンズフリー、層流、リアル ドレン、ビジュアル フィルター モニターなどの機能を備えています。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサーと機械式フロント バブラー ボタンによる起動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁埋め込みフレーム/プレート)、2 ステーションに対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA C22.2 No. 120
    • UL

    特徴

    • 既存の冷蔵式プッシュボタン式噴水に後付けできる、非接触式センサー作動(ボトル充填)システム。
    • 密閉式冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    • 充填速度は1.1GPMです。層流により、水しぶきを最小限に抑えながらきれいに充填できます。本格的な排水システムにより、滞留水を排除します。
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きビジュアルフィルターモニター
    • 3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減に関してNSF 42および53の認証を受けています。
    • 主要なプラスチック部品には銀イオン抗菌剤が使用されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現しています。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 新しいトップパネル、フレーム、一体型ezH2O®ステーションが付属します。
    • 既存の冷蔵式プッシュボタン式給水器に後付けできる、非接触式センサー作動型ボトル充填機。
    • ボトル充填機は手の届く範囲に関してADAガイドラインを満たしており、噴水は車椅子でのアクセスに関してADAガイドラインを満たしています。


    仕様
    • keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, NSF, NSF372, NSF 372, EZWS-ERFP8-RF

    技術仕様
    • Unique refLZWS-ERFP8-RF
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションSoft Sides ®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)40.81
    • 幅(inch)19.25
    • 奥行き(inch)38.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場

    対応地域

    北米