製品の公開
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSSM Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSSM Elkay ezH2O® Bottle Filling Station Surface Mount Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O® ボトル充填ステーション 表面実装型 フィルター付き 非冷蔵 ステンレス製。抗菌*、フィルター付き、グリーンティッカー™、ハンズフリー、層流、リアルドレイン、視覚フィルターモニターなどの機能を備えています。電子ボトル充填センサー作動。屋内用途向け、壁面取り付け型(壁掛け式)で、1ステーションに対応します。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    • UL 399

    特徴:

    • 壁の奥行きが限られている場所でも使用できる、非接触式センサー作動設計。
    • 充填速度は1.5GPMです。
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きの視覚的なフィルターモニター。
    • この3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減に関して、NSF 42および53の認証を取得しています。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 遠隔のチラーとペアリング可能。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながら、きれいな充填を実現します。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの発生を抑制します。
    • 本格的な排水システムにより、溜まった水をなくします。
    • 屋内使用向け。
    仕様
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Bottle Filling Station Surface Mount, wall mounted drinking fountain with bottle filler, refrigerated bottle filling station, elkay bottle filling station, wall mounted elkay water filter, elkay outdoor bottle filler

    技術仕様
    • Unique refLZWSSM
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)25.44
    • 幅(inch)8.19
    • 奥行き(inch)17.9
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)26.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場