製品の公開
RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF81182 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 27" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink

    5つ星のうち4.74.7(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    Rigidbilt® ステンレス製 27インチ x 29-3/4インチ x 12-3/4インチ 床置き型 シングルコンパートメント スキュラリーシンク。シンクは16ゲージ 304ステンレススチール製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口。シンクは、16ゲージ ステンレススチール製、外径1-5/8インチのチューブ状脚4本で支えられ、弾丸型の脚部は最大1インチまで調整可能。

    コンプライアンス:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    特徴:

    • 16ゲージ、304型ステンレス鋼。
    • 排水口に向かって傾斜した、大型の型抜き成形シンク。
    • 継ぎ目のない、半径3-1/2インチの丸みを帯びたコーナー。
    • 露出した表面は、光沢のあるサテン仕上げに溶け込んでいる。
    • 鋼製チャンネル補強型排水板は、排水のために円錐形の傾斜形状になっている。
    • 高さ8インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。上部は45度の傾斜になっており、汚れや油汚れが付きにくい構造です。
    • 配管スペースを確保するため、厚さ2インチのバックスプラッシュ(壁面タイル)を使用する。
    • 各区画の中央に3-1/2インチの排水口が設けられています。
    • ステンレス製の管状脚部とクロスブレースによる補強。
    • 外径1-5/8インチ、最大1インチまで調節可能な弾丸型ステンレススチール製脚部付き。
    仕様
    • Keywords: Rigidbilt Scullery, Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Scullery Sink, Single basin, sink compartments, Single Compartment Scullery Sink, Buffed Satin finish, Center drain
      placement, laundry sinks, Type 304 stainless steel, die-drawn sink compartments, Stainless steel tubular legs, Faucet Hole Drilling, Center drain placement bowl

    技術仕様
    • Unique refRNSF81182
    • コレクションセットCIS
    • コレクションRigidbilt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション2
    • 高さ(inch)42.25
    • 幅(inch)29.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク