製品の公開
RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF81242 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 33" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink

    Google翻訳”,

    Rigidbilt® ステンレス製 33インチ x 29-3/4インチ x 12-3/4インチ 床置き型 シングルコンパートメント スキュラリーシンク。シンクは16ゲージ 304ステンレススチール製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口。シンクは、16ゲージ ステンレススチール製、外径1-5/8インチのチューブ状脚4本で支えられ、弾丸型の脚部は最大1インチまで高さ調節可能。

    コンプライアンス:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    • 特徴:
    • 16ゲージ、304型ステンレス鋼。
    • 排水口に向かって傾斜した、大型の型抜き成形シンクコンパートメント。
    • 継ぎ目のない、半径3-1/2インチの丸みを帯びたコーナー。
    • 露出した表面は、光沢のあるサテン仕上げに溶け込んでいる。
    • 鋼製チャンネル補強排水板は、排水のために円錐形の傾斜形状になっている。
    • 高さ8インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。上部は45度の傾斜になっており、汚れや油汚れが付きにくい構造です。
    • 配管スペースを確保するため、厚さ2インチのバックスプラッシュ(壁面タイル)を使用する。
    • 各区画の中央に3-1/2インチの排水口が設けられています。
    • ステンレス製の管状脚部とクロスブレースによる補強。
    • 外径1-5/8インチ、最大1インチまで調節可能な弾丸型ステンレススチール製脚部付き。

    仕様
    • Keywords: Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Stainless Steel Scullery Sinks, Single Drain Board Scullery Sink, Scullery Sink Faucet, elkay scullery sink, scullery sink drain​, stainless scullery sink, scullery sink with drainboard​, draining boards for sinks

    技術仕様
    • Unique refRNSF81242
    • コレクションセットCIS
    • コレクションRigidbilt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション2
    • 高さ(inch)42.25
    • 幅(inch)29.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク