製品の公開
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
    Elkay

    RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    RNSF8236LR2 Elkay Rigidbilt® ステンレススチール製 77-1/4インチ x 29-3/4インチ x 12-3/4インチ 床置き式 二槽式 スキュラリーシンク(排水板付き)。シンクは16ゲージ304ステンレススチール製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口。シンクは16ゲージステンレススチール製、外径1-5/8インチのチューブ状脚4本で支えられ、弾丸型の脚部は最大1インチまで調整可能。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    特徴:

    • 16ゲージ、304型ステンレス鋼。
    • 排水口に向かって傾斜した、大型の型抜き成形シンク。
    • 継ぎ目のない、半径3-1/2インチの丸みを帯びたコーナー。
    • 露出した表面は、光沢のあるサテン仕上げに溶け込んでいる。
    • 鋼製チャンネル補強型排水板は、排水のために円錐形の傾斜形状になっている。
    • 高さ8インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。上部は45度の傾斜になっており、汚れや油汚れが付きにくい構造です。
    • 配管スペースを確保するため、厚さ2インチのバックスプラッシュ(壁面タイル)を使用する。
    • 各区画の中央に3-1/2インチの排水口が設けられています。
    • ステンレス製の管状脚部とクロスブレースによる補強。
    • 外径1-5/8インチ、最大1インチまで調節可能な弾丸型ステンレススチール製脚部付き。

    仕様
    • Keywords: elkay scullery sink, scullery sinks, 3 compartment scullery sink, scullery sink drain​, scullery sink faucet​, stainless steel scullery sink​, scullery sink with drainboard, laundry sinks, commercial sinks, Stainless Steel Utility Sink, two-bowl kitchen and bar sinks, sink compartments

    技術仕様
    • Unique refRNSF8236LR2
    • コレクションセットCIS
    • コレクションRigidbilt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)42.25
    • 幅(inch)29.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks