製品の公開
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink
    Elkay

    SWU1517WH Fireclay 16-7/16" x 18-15/16" x 9-1/16" Single Bowl Undermount Bar Sink

    Google翻訳”,

    耐火粘土製、幅42cm x 奥行47cm x 奥行き23cm、高さ23cmのシングルボウルアンダーマウント式バーシンク(ホワイト)。シンクは上質な耐火粘土を成形し、耐久性のある磁器釉薬で仕上げているため、非多孔質で汚れが付きにくいのが特徴です。自然な防音効果があり、排水口は背面中央に配置されています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.2
    • CSA B45.1
    • cUPC
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • 耐火粘土素材:このシンクは上質な耐火粘土から手作りされており、表面は滑らかです。
    • 耐久性:素材は高温で焼成されているため、長期間使用できます。表面は傷や汚れに強いです。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための邪魔にならないスペースを提供します。
    • 静音性:素材自体が自然な防音性を備えているため、音や振動を最小限に抑え、シンク周りをより静かにします。
    • 特大深型ボウル:大容量のボウルは、皿を重ねたり、スープ鍋を満たしたり、大きな天板やロースターを扱ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • 排水金具:耐火粘土製シンクには標準的な排水金具を使用します(別売り)。
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • キャビネットサイズ:このシンクに必要な最小キャビネットサイズは21インチです。
    仕様
    • keywords: EXPLORE, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay
    技術仕様
    • Unique refSWU1517WH
    • コレクションセットSINK
    • コレクションExplore Fine Fireclay
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.13
    • 幅(inch)18.92
    • 奥行き(inch)16.42
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)33.07
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク