製品の公開
SWUF13620CBWH Fireclay 36" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
SWUF13620CBWH Fireclay 36" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
SWUF13620CBWH Fireclay 36" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit
    Elkay

    SWUF13620CBWH Fireclay 36" x 18-13/16" x 9-5/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit

    Google翻訳”,

    耐火粘土製 36インチ x 18-13/16インチ x 9-5/8インチ シングルボウル ファームハウス ワークステーション シンクキット ホワイト。シンクは上質な耐火粘土から成形され、耐久性のある磁器釉薬で仕上げられているため、非多孔質で汚れにくいです。自然な防音効果があり、排水口は中央右側に配置されています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.2; ASME A112.18.2
    • CSA B45.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • ファームハウスデザイン:シンクの素材がシンクの前面パネルまで延長されており、キッチンにスタイリッシュなデザイン要素を加えています。
    • リバーシブルデザイン:シンクは、従来のフラットな前面と、上部に装飾的なバンドが付いたデザインのどちらでも設置できます。
    • 耐火粘土素材:このシンクは上質な耐火粘土から手作りされており、表面は滑らかです。
    • 耐久性:素材は高温で焼成されているため、長期間使用できます。表面は傷や汚れに強いです。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための邪魔にならないスペースを提供します。
    • 静音性:素材自体が自然な防音性を備えているため、音や振動を最小限に抑え、シンク周りをより静かにします。
    • 特大深型ボウル:大容量のボウルは、皿を重ねたり、スープ鍋を満たしたり、大きな天板やロースターを扱ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • キャビネットサイズ:適切な設置には、内部サポートフレーム付きのカスタムキャビネット(最小39インチ)が必要です。
    • まな板付き:特製の木製まな板は内蔵の棚に沿ってスライドし、シンクをワークステーションとして使えるようにスペースを最大限に活用します。
    • キット内容:SWUF13620シンク、LKCB1218HWまな板1枚、LKOBG3315SS底網1枚、LK99FC排水口1個、LKCLKITクリーニングキット。これらがまとめて梱包されているので、時間を節約できます。
    仕様
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    技術仕様
    • Unique refSWUF13620CBWH
    • コレクションセットSINK
    • コレクションExplore Fine Fireclay
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.12
    • 幅(inch)18.81
    • 奥行き(inch)35.99
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)107
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク