製品の公開
SWUF28179MGFLC Fireclay 30" x 19-15/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet
SWUF28179MGFLC Fireclay 30" x 19-15/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet
SWUF28179MGFLC Fireclay 30" x 19-15/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet
SWUF28179MGFLC Fireclay 30" x 19-15/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet
SWUF28179MGFLC Fireclay 30" x 19-15/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet
SWUF28179MGFLC Fireclay 30" x 19-15/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet
    Elkay

    SWUF28179MGFLC Fireclay 30" x 19-15/16" x 9-1/8" Single Bowl Farmhouse Sink Kit with Filtered Faucet

    Google翻訳”,

    耐火粘土製、幅30インチ×奥行き19-15/16インチ×高さ9-1/8インチのシングルボウル・ファームハウスシンクキット(浄水器付き蛇口付属)。シンクは上質な耐火粘土を成形し、耐久性のある磁器釉薬で仕上げているため、非多孔質で汚れが付きにくいのが特徴です。自然な防音効果と中央排水口を備えています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.2; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.1; CSA B125.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • ファームハウスデザイン:シンクの素材がシンクの前面パネルまで延長されており、キッチンにスタイリッシュなデザイン要素を加えています。
    • リバーシブルデザイン:シンクは、従来のフラットな前面と、上部に装飾的なバンドが付いたデザインのどちらでも設置できます。
    • 耐火粘土素材:このシンクは上質な耐火粘土から手作りされており、表面は滑らかです。
    • 耐久性:素材は高温で焼成されているため、長期間使用できます。表面は傷や汚れに強いです。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 静音性:素材自体が自然な防音性を備えているため、音や振動を最小限に抑え、シンク周りをより静かにします。
    • 特大深型ボウル:大容量のボウルは、皿を重ねたり、スープ鍋を満たしたり、大きな天板やロースターを扱ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • キャビネットサイズ:適切な設置には、内部サポートフレーム付きの最小33インチのカスタムキャビネットが必要です
    • 2-IN-1水栓:簡単なシングルレバー操作で、キッチンシンクから直接ろ過された新鮮な飲料水が得られます。
    • キット内容:SWUF28179シンク、フィルター付きLKAV7051FCR蛇口、LKBG2616SS底グリッド、LK99FC排水口。時間を節約できるよう、便利なパッケージにまとめられています。
    仕様
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    技術仕様
    • Unique refSWUF28179MGFLC
    • コレクションセットSINK
    • コレクションExplore Fine Fireclay
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.06
    • 幅(inch)19.93
    • 奥行き(inch)30
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)84
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク