製品の公開
SWUF32189WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink
SWUF32189WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink
SWUF32189WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink
SWUF32189WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink
SWUF32189WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink
SWUF32189WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink
    Elkay

    SWUF32189WH Fireclay 33" x 19-15/16" x 9" Equal Double Bowl Farmhouse Sink

    Google翻訳”,

    耐火粘土製、幅33インチ×奥行き19-15/16インチ×高さ9インチのダブルボウル・ファームハウスシンク(ホワイト)。シンクは上質な耐火粘土を成形し、耐久性のある磁器釉薬で仕上げているため、非多孔質で汚れが付きにくいのが特徴です。自然な防音効果と中央排水口を備えています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.2
    • CSA B45.1
    • cUPC
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • ファームハウスデザイン:シンクの素材がシンクの前面パネルまで延長されており、キッチンにスタイリッシュなデザイン要素を加えています。
    • リバーシブルデザイン:シンクは、従来のフラットな前面と、上部に装飾的なバンドが付いたデザインのどちらでも設置できます。
    • 耐火粘土素材:このシンクは上質な耐火粘土から手作りされており、表面は滑らかです。
    • 耐久性:素材は高温で焼成されているため、長期間使用できます。表面は傷や汚れに強いです。
    • 同サイズのダブルボウル:ボウルをそれぞれ独立して使用することで、洗浄、浸け置き、すすぎ、乾燥、その他の家事作業に便利です。
    • 静音性:素材自体が自然な防音性を備えているため、音や振動を最小限に抑え、シンク周りをより静かにします。
    • 特大深型ボウル:大容量のボウルは、皿を重ねたり、スープ鍋を満たしたり、大きな天板やロースターを扱ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • 排水金具:耐火粘土製シンクには標準的な排水金具を使用します(別売り)。
    • 中央排水口:排水口はシンクの中央に配置されています。
    • キャビネットサイズ:適切な設置には、内部サポートフレーム付きの最小36インチのカスタムキャビネットが必要です
    仕様
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    技術仕様
    • Unique refSWUF32189WH
    • コレクションセットSINK
    • コレクションExplore Fine Fireclay
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.13
    • 幅(inch)19.94
    • 奥行き(inch)33
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)97
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク