製品の公開
VRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTL8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    ezH2O 耐破壊性ボトル充填ステーション&二段式クーラー 非ろ過式冷蔵ステンレス製。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。Green Ticker™、層流、リアルドレイン、耐破壊性などの機能を備えています。耐破壊性バブラーが付属しています。電子ボトル充填ボタンと機械式フロントバブラーボタンによる作動。屋内および屋外用途向け、2 ステーションに対応する壁掛け式 (壁面設置) です。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 61(Q≤1)および372(鉛フリー)
    • UL 399

    特徴:

    • 教育施設や屋内レクリエーション施設など、使用頻度の高い設置場所に最適です。
    • 密閉型冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷たい水が供給されます。
    • ボトル給水器とウォータークーラーの両方に、耐破壊性のあるプッシュボタン式起動機構を採用。
    • 充填速度は1.1GPMです。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えながら、きれいな充填を実現します。
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の浮遊物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキされた一体型フードガードを備えています。
    • 屋内・屋外両用。
    仕様
    技術仕様
    • Unique refVRCTL8WSK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションVRC Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)38.81
    • 幅(inch)18.62
    • 奥行き(inch)36.12
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)103
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場