製品の公開
WNSF8345LR4 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 93" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery 4-Hole Sink with L&R Drainboards
Elkay

WNSF8345LR4 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 93" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery 4-Hole Sink with L&R Drainboards

Google翻訳”,

WNSF8345LR4 Elkay Weldbilt® ステンレススチール製 93インチ x 27-1/2インチ x 14インチ 床置き式 3槽式 スカラリーシンク(水切り板付き)。シンクは14ゲージの304ステンレススチール製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口。シンクは16ゲージのステンレススチール製、外径15/8インチのチューブ状の脚4本で支えられており、弾丸型の脚は最大1インチまで高さ調節可能。

コンプライアンス:

  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • NSF 2

特徴:

  • 最高品質の14ゲージ、タイプ304ステンレス鋼。
  • ホテル、レストラン、カフェテリア、その他の業務用厨房の過酷な使用条件に耐えられるように設計されています。
  • シンクの仕切り部分は、半径1/4インチの丸みを帯びた溶接構造で、清掃しやすいように表面は滑らかに研磨されています。
  • 2インチのエプロン付きチャンネルリムデザイン、斜めに傾斜した衛生的な下部構造、そしてこぼれを最小限に抑える内側に傾斜したリム。
  • 高さ8インチ、全長にわたる傾斜付きバックスプラッシュは、汚れが付きにくく、配管工事のために厚さ2インチとなっています。
  • シンクは均一な光沢のあるサテン仕上げに磨き上げられています。
  • 水切り板とシンク部分は、排水しやすいように傾斜がつけられている。
  • 各区画の中央に3-1/2インチの排水口が設けられています。
  • ステンレス製の管状脚、外径1-5⁄8インチ、最大1インチまで調節可能な弾丸型のステンレス製脚部。
仕様
  • Keywords: Weldbilt, Scullery, drainboard, drain board, worksurface, work surface

技術仕様
  • Unique refWNSF8345LR4
  • コレクションセットCIS
  • コレクションWeldbilt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)44
  • 幅(inch)27.5
  • 奥行き(inch)93
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)181
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks