製品の公開
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
    ELKO

    Ceiling box 8 stubs c/c 70

    Google翻訳”,

    フラッシュマウント取り付け用の天井ボックス8スタブc/c70。ボックスには、シーリングプラグと石膏キャップが付属しています。パイプノズルは16mm用ですが、20mm用のパイプスリーブと一緒に取り付けることもできます。固定ネジが付属しています。最大。負荷15kg。ハロゲンフリーカラーホワイト。

    仕様
    • 1420272

      40mm installation high

    技術仕様
    • Unique refEKO06796
    • コレクションセットWhite boxes
    • コレクションBoxes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)130
    • 幅(mm)130
    • 奥行き(mm)40
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)0.09
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC002601
    • ETIM 名Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSC名称Electrical boxes
    • UNSPSC39121303
    • OmniClassNumber23-35 33 15 11
    • OmniClassタイトルElectrical Ceiling Junction Boxes
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    ノルウェー
    フィンランド