製品の公開
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003

    5つ星のうち4.54.5(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    モジュラーアウトレット2x8UTPC6 RS16には、ToolLessジャック、角度の付いたセンタープレート、コンビネーションフレームが付属しています。ツールなしで簡単に接続できます。モジュラーアウトレットは、SS-EN 50173シリーズに従って開発および設計されており、ELKOTCS保証システムの一部です。取付深さ30mm。カラーピュアホワイト。

    仕様
    • 5105343

      2xC6 UTP ToolLess

    技術仕様
    • Unique refEKO07316
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションModular outlets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)84
    • 幅(mm)84
    • 奥行き(mm)30
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 設計国台湾
    • 製造国台湾
    • 正味重量(kg)0.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC001264
    • ETIM 名Data communication connection box copper (twisted pair)
    • UNSPSC名称Outlet box
    • UNSPSC39121308
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード10 55 33
    • MasterFormat 2014 タイトルData Distribution Boxes
    • OmniClassNumber23-37 13 15 13
    • OmniClassタイトルLocal Area Network Communication Hardware
    • UniFormatIIコードD5030
    • UniFormatIIタイトルCommunications & Security

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    ノルウェー
    フィンランド