製品の公開
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005

    Google翻訳”,

    調光315GLEPLUSフラッシュマウント。調光スイッチの最小レベルを上げて、ライトが可視光を発するようにすることができます。後縁制御付きトランジスタ調光スイッチ。ソフトスタート。白熱灯、230Vハロゲンランプ、および低電圧ハロゲン照明用のほとんどのタイプの電子変圧器を制御します。ハロゲンフリー熱可塑性プラスチックのカバープレートとフレーム。フレームが付属しています。カラーブラック

    仕様
    • 1363115

      Ohmsk last: 20-315W 

      230V halogen: 20-300W.

      Elektronisk trafo: 20-315VA.
      IP-klass: 20.
      230V

    技術仕様
    • Unique refEKO03766
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションDimmers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)86
    • 幅(mm)86
    • 奥行き(mm)25
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ラトビア
    • 正味重量(kg)0.11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC000025
    • ETIM 名Dimmer
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_22
    • Uniclass2015詳細Dimmer switches and controls
    • MasterFormat 2014 コード26 09 36
    • MasterFormat 2014 タイトルModular Dimming Controls
    • OmniClassNumber23-35 37 17 13
    • OmniClassタイトルDimmers
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL