製品の公開
Okken - Power distribution and motor control switchboard up to 7300A
Schneider Electric

Okken - Power distribution and motor control switchboard up to 7300A

5つ星のうち4.14.1(24 レビュー)
Google翻訳”,
固定、取り外し可能、取り外し可能、引き出し可能な配電およびモーターフィーダー、可変速ドライブと電力係数補正およびフィルタリング機器の設置、高所得者向けパッキング密度IEC 61439-1&2に準拠した配電盤のタイプテストパフォーマンス:メインバスバー入力=最大7300AメインバスバーIsc=最大150kA定格電圧=690V利点市場で最も柔軟でアップグレード可能な配電盤シュナイダーエレクトリックまたはお住まいの地域の熟練したライセンスパートナーの1つによって製造されたテスト済み配電盤の品質と性能混合フィーダー(配電/モーター制御、固定/切断可能/引き出し可能な機能ユニット)稼働中の最大のアップグレード可能性配電盤のコンパクト性/設置面積の削減最適化された保守と運用:共有部品、人間工学、オペレーターおよび運用上の安全性アプリケーション大規模な産業サイト重要なプロセスサイト(EdFに準拠-フランス電力委員会-核地震基準、高レベルの内部アークconf inement、腐食性雰囲気…)大規模なインフラストラクチャと三次サイト海洋アプリケーション
技術仕様
  • Unique refOkken
  • コレクションセットPanelboards & Switchboards
  • コレクションLow Voltage Switchboard
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-04-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2350
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical control panels for generators
  • UNSPSC26131801