製品の公開
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010

    5つ星のうち4.34.3(39 レビュー)
    Google翻訳”,

    シングルソケットアウトレットPLUSフラッシュマウント。ソケットには、フェーズごとに2本のネジ接続があります。取付径60mm。ハロゲンフリー熱可塑性プラスチックのカバープレートとフレーム。フレームが付属しています。留め具は別途注文できます。取付深さ31mm。色:ポーラーホワイトRAL9010。

    仕様
    • E-nr. 1848076 

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord. Fjällvit

    技術仕様
    • Unique refEKO03775
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションOutlets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)86
    • 幅(mm)86
    • 奥行き(mm)31
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.49
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC000125
    • ETIM 名Socket outlet
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_84
    • Uniclass2015詳細Standard socket outlets
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ