製品の公開
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
    ELKO

    2-circuit switch PLUS flush RAL9005

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    2回路スイッチPLUSピンチ接点付きフラッシュマウント。ハロゲンフリー熱可塑性プラスチックのカバープレートとフレーム。フレームが付属しています。カバーフレームはネジで固定することもできます。取付径60mm。組み合わせ取り付けも目的としています。取付深さ21mm。取り付け爪なしで供給されます。留め具は別途注文できます。カラーブラックRAL9005。

    仕様
    • 1848516

      16A, 250V

    技術仕様
    • Unique refEKO03907
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションSwitches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)86
    • 幅(mm)86
    • 奥行き(mm)21
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
    • IFC分類スイッチング装置
    • ETIM コードEC001590
    • ETIM 名Switch
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 37 00
    • OmniClassタイトルElectrical Switches
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ