製品の公開
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005

    5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    同じユニットに一方向ソケットを備えたタイマー。標準デバイスボックスへのフラッシュマウント用。標準の45mmデバイスボックスでは、ソケットは突き出ていますが、60mmの深さのボックスでは、ソケット部分も完全に凹んでいます。調整可能な時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、8時間。追加のプッシュボタンを使用すると、外部の場所からタイマーを制御できます。カラーブラック。

    仕様
    • E-nr. 1897979 Spänning: 250V, 50Hz. Resistiv last: 8A. Induktiv last: 8A cos phi=0,6. Kapacitiv last: 8A, 40mF. Märkeffekt glödlampor: 1840W. Märkeffekt halogenlampor: 1500W. Märkeffekt motorlast: 1000W. Kortslutningsskydd: smältsäkring T8H. Överlast- och temp skydd: Elektroniskt. Inställbara tider: 15min, 30min, 1tim, 2tim, 4tim, 8tim.
    技術仕様
    • Unique refEKO04459
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションOutlets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)86
    • 幅(mm)86
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC001594
    • ETIM 名Time switch for domestic switching devices
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_84
    • Uniclass2015詳細Standard socket outlets
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL