製品の公開
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
    ELKO

    Desk unit single socket-outlet with USB white

    Google翻訳”,

    きちんと取り付けられたテーブルソケット、テーブルソケット1xSchuko 1xUSBタイプA(5V、3,1A)、2mの接続ケーブル付きの灰色。取り付けが非常に簡単で、ほこりや水しぶきから保護する透明な蓋が付属しています。あらゆるタイプのテーブル面に取り付けられ、オフィスなどの公共環境や家庭用調理台にもぴったりフィットします。穴あけØ60mm。

    仕様
    • E-nr. 1179761 Spänning: 250V, 50Hz.1xSchuko 1xUSB Typ A (5V, 3,1A)

      Håltagning Ø 60mm.Montagedjup: 70 mm.

    技術仕様
    • Unique refEKO04462
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションUSB Outlets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)69
    • 奥行き(mm)69
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.43
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC002759
    • ETIM 名Desk connecting unit
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_84
    • Uniclass2015詳細Standard socket outlets