製品の公開
PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005
PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005
PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS triple Schuko socket-outlet BLK RAL9005

    Google翻訳”,

    トリプルソケットアウトレットPLUSフラッシュマウント。ソケットには、フェーズごとに2本のネジ接続があります。取付径60mm。ハロゲンフリー熱可塑性プラスチックのカバープレート。コンビネーションフレームなしで供給されます。留め具は別途注文できます。取付深さ31mm。カラーはブラック。

    仕様
    • E-nr. 1848490
      230V, 50Hz, 16A

    技術仕様
    • Unique refEKO04806
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションOutlets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)71
    • 幅(mm)142
    • 奥行き(mm)31
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.94
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC001025
    • ETIM 名Trip indicator
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_84
    • Uniclass2015詳細Standard socket outlets
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ