製品の公開
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
    ELKO

    Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005

    Google翻訳”,

    コンビネーションフレーム2x2ギャングPLUS。 56x56mmのセンタープレートを備えたすべてのELKOPLUSアプライアンス用の、2列、2x2の穴を備えたコンビネーションフレーム。穴の間のリブは取り外し可能で、3方向ソケットを取り付けることができます。 ELKOの赤いボックスと71mmのスペーサーを使用すると、アプライアンスを水平方向と垂直方向の両方に簡単に取り付けることができます。カラーブラック。

    仕様
    • 1848792
    技術仕様
    • Unique refEKO05241
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションFrames
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)157
    • 幅(mm)157
    • 奥行き(mm)10.5
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.185
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC000007
    • ETIM 名Cover frame for domestic switching devices
    • Uniclass2015コードSs_70
    • Uniclass2015詳細Electrical systems
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL