製品の公開
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005

    Google翻訳”,

    DCLウォールソケットアウトレットPLUS、ピンチコンタクトで取り付けます。 DCLとは、照明器具を接続するための装置を意味し、固定照明器具を接続するためのプラグアンドソケットシステムです。壁用のDCLランプ出口は、ELKOのすべてのコンビネーションフレームに適合します。取付深さ28mm。カラーブラックRAL9005。

    仕様
    • E-nr. 1885149

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus svart. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg.

    技術仕様
    • Unique refEKO06956
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションDCL Outlets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)86
    • 幅(mm)86
    • 奥行き(mm)28
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.08
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC001025
    • ETIM 名Trip indicator
    • UNSPSC名称Lamp sockets
    • UNSPSC39111803
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_82
    • Uniclass2015詳細Specialist socket outlets
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL