製品の公開
Combination frame 3-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 3-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 3-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 3-gang RS16 PW RAL9003

    Google翻訳”,

    コンビネーションフレームフラッシュ取り付けスイッチ、壁コンセントなどの3ギャングRSフレーム。穴の間のリブは取り外し可能で、2つの穴に3方向ソケットを取り付けることができます。素材はハロゲンフリーの熱可塑性プラスチックです。スイッチを取り付ける際は、スイッチに付属の取り付けフレームを使用します。同じフレーム内に取り付ける場合、c / c寸法は71mm、2つのフレーム間に取り付ける場合、c/c寸法は85mmです。カラーピュアホワイト。

    仕様
    • 1849203

    技術仕様
    • Unique refEKO07246
    • コレクションセットRS16
    • コレクションFrames RS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)84
    • 幅(mm)228
    • 奥行き(mm)10.5
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.04
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC000007
    • ETIM 名Cover frame for domestic switching devices
    • Uniclass2015コードSs_70
    • Uniclass2015詳細Electrical systems
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL