製品の公開
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    トリプルソケットアウトレットRSフラッシュマウント。ソケットには、フェーズごとに2本のネジ接続があります。取付径60mm。ハロゲンフリー熱可塑性プラスチックのカバープレート。コンビネーションフレームなしで供給されます。留め具は別途注文できます。取付深さ31mm。色:ピュアホワイト。

    仕様
    • 1848690

      230V, 50Hz, 16A


    技術仕様
    • Unique refEKO07265
    • コレクションセットRS16
    • コレクションOutlets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)26
    • 幅(mm)127
    • 奥行き(mm)32
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC000125
    • ETIM 名Socket outlet
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_84
    • Uniclass2015詳細Standard socket outlets
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL