製品の公開
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL ceiling socket outlet RS16 PW RAL9003

    Google翻訳”,

    DCL天井ソケットアウトレットRS、ピンチ接点で取り付けます。 DCLとは、照明器具を接続するための装置を意味し、固定照明器具を接続するためのプラグアンドソケットシステムです。天井用のDCLランプコンセントは、ELKOのすべての天井ボックスに適合します。ルーフフックの最大荷重15kg。カラーピュアホワイト。

    仕様
    • 1885150

      6A, 250V

      Max load, 15kg

    技術仕様
    • Unique refEKO07330
    • コレクションセットRS16
    • コレクションDCL Outlets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)115
    • 幅(mm)115
    • 奥行き(mm)31
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC000125
    • ETIM 名Socket outlet
    • UNSPSC名称Lamp sockets
    • UNSPSC39111803
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_82
    • Uniclass2015詳細Specialist socket outlets
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL