製品の公開
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    2-pole switch RS16 flush PW RAL9003

    Google翻訳”,

    ピンチ接点を備えた2極スイッチRSフラッシュマウント。ハロゲンフリー熱可塑性プラスチックのカバープレートとフレーム。フレームが付属しています。カバーフレームはネジで固定することもできます。取付径60mm。組み合わせ取り付けも目的としています。取付深さ21mm。取り付け爪なしで供給されます。固定爪は別途注文できます。色:ピュアホワイト。

    仕様
    • 1848706

      16A, 250V

    技術仕様
    • Unique refEKO07349
    • コレクションセットRS16
    • コレクションSwitches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)84
    • 幅(mm)84
    • 奥行き(mm)21
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
    • IFC分類スイッチング装置
    • ETIM コードEC001590
    • ETIM 名Switch
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 37 00
    • OmniClassタイトルElectrical Switches
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ