製品の公開
Double stage switch RS16 flush PW RAL9003
Double stage switch RS16 flush PW RAL9003
Double stage switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Double stage switch RS16 flush PW RAL9003

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    ピンチ接点を備えたダブルステージスイッチRSフラッシュマウント。ハロゲンフリー熱可塑性プラスチックのカバープレートとフレーム。フレームが付属しています。カバーフレームはネジで固定することもできます。取付径60mm。組み合わせ取り付けも目的としています。取付深さ21mm。取り付け爪なしで供給されます。固定爪は別途注文できます。色:ピュアホワイト。

    仕様
    • 1848726

      16A, 250V

    技術仕様
    • Unique refEKO07354
    • コレクションセットRS16
    • コレクションSwitches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)84
    • 幅(mm)84
    • 奥行き(mm)21
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
    • IFC分類スイッチング装置
    • ETIM コードEC001590
    • ETIM 名Switch
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 37 00
    • OmniClassタイトルElectrical Switches
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ