製品の公開
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    DCL壁コンセントRS、ピンチ接点で取り付けます。 DCLとは、照明器具を接続するための装置を意味し、固定照明器具を接続するためのプラグアンドソケットシステムです。壁用のDCLランプ出口は、ELKOのすべてのコンビネーションフレームに適合します。カラーピュアホワイト。

    仕様
    • 1885143

      6A, 250V

    技術仕様
    • Unique refEKO07373
    • コレクションセットRS16
    • コレクションSwitches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)84
    • 幅(mm)84
    • 奥行き(mm)30
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC000125
    • ETIM 名Socket outlet
    • UNSPSC名称Lamp sockets
    • UNSPSC39111803
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_82
    • Uniclass2015詳細Specialist socket outlets
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL