製品の公開
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Google翻訳”,

    取り付けボックスフラッシュマウント用の4つのスタブc/c60。伸縮式自動調整リングと16mmおよび20mmチューブ用の4つのスタブを装備。四方にスタブを付けて完成させることができます。しっくいのふたとシーリングプラグ付きのスタッドが付属しています。ハロゲンフリー。赤色。

    仕様
    • Apparatdosa, flexi+ 4-stuts. Justerande fästring för enkelgips. Skivtjocklek 9-21mm.

    技術仕様
    • Unique refEKO07391
    • コレクションセットRED boxes
    • コレクションBoxes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)152
    • 幅(mm)71
    • 奥行き(mm)45
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)0.09
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC002601
    • ETIM 名Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSC名称Electrical boxes
    • UNSPSC39121303
    • OmniClassNumber23-35 33 15 13
    • OmniClassタイトルElectrical Wall Junction Boxes
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL