製品の公開
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Google翻訳”,

    低バージョンDSO4スタブc/c60用の取り付けボックス1½。石膏のふたが付属しています。スタブは16mmと20mmのチューブを処理できます。 ELKO低壁ソケットを取り付けるときに使用します。掘削時には、ELKO線量テンプレートを使用できます。 6mmのエクステンションリングで補うことができます。ハロゲンフリー。赤色。

    仕様
    • Flexi+ infälld 1½ dosa med 4 stuts. Flexi+ dosorna har en större volym för bättre utrymme för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Skivtjocklek 13mm.

    技術仕様
    • Unique refEKO07397
    • コレクションセットRED boxes
    • コレクションBoxes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)152
    • 幅(mm)71
    • 奥行き(mm)45
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)0.08
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC002601
    • ETIM 名Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSC名称Electrical boxes
    • UNSPSC39121303
    • OmniClassNumber23-35 33 15 13
    • OmniClassタイトルElectrical Wall Junction Boxes
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL