製品の公開
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003

    Google翻訳”,

    ネジ接続付き2回路スイッチIP55、表面実装用、16A250V。蛍光負荷10A。ハロゲンフリーの熱可塑性プラスチック。カラー:ピュアホワイトRAL9003。


    仕様
    • E-nr. 1885416

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    技術仕様
    • Unique refEKO07471
    • コレクションセットIP44 Swithes
    • コレクションIP44 Swithes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)67
    • 幅(mm)82
    • 奥行き(mm)37
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類スイッチング装置
    • ETIM コードEC001590
    • ETIM 名Switch
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_23
    • Uniclass2015詳細Double pole switches
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL