製品の公開
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005
    ELKO

    2-circuit switch Ocean Plastic PLUS flush RAL9005

    Google翻訳”,

    2 回路スイッチ PLUS ピンチ接点付きフラッシュ取り付け。ハロゲンフリーの熱可塑性プラスチックのカバープレートとフレーム。フレーム付きです。カバーフレームもネジで固定できます。取り付け直径60mm。コンビネーションマウントにも対応。取り付け深さ21mm。取り付け爪なしで提供されます。固定爪は別途ご注文いただけます。カラー ブラック RAL9005。

    ELKO は、北欧市場における設置機器の大手メーカーの 1 つです。同社は 1945 年に創業しました。つまり、北欧の設置機器で 75 年以上の経験があります。

    業界初のサプライヤーとして、ELKO はリサイクルされた海のプラスチックから電気機器を発売します。最初は、より環境に優しいポリアミドで製造されたのは、Plus black シリーズの製品です。

    ELKO は、あらゆるレベルで気候への影響を軽減する生産を推進しています。自然の価値を大切にすることは私たちの一部です。今、私たちは大きな一歩を踏み出し、放棄された漁網からの海のプラスチックをリサイクルして製造された一連の電気製品である Ocean Plastic を立ち上げています。

    仕様
    • 1849616

      16A, 250V

    技術仕様
    • Unique refEKO30013
    • コレクションセットOcean Plastic Plus
    • コレクションSwitches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)86
    • 幅(mm)86
    • 奥行き(mm)21
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 正味重量(kg)0.09
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム