製品の公開
RS16 single socket-outlet with USB A+C PW RAL9003
RS16 single socket-outlet with USB A+C PW RAL9003
RS16 single socket-outlet with USB A+C PW RAL9003
    ELKO

    RS16 single socket-outlet with USB A+C PW RAL9003

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    タイプAとタイプCの両方のUSBと1番目のSchukoソケットを組み合わせた充電ソケット。製品はアースされたシステムに適合します。充電電流最大3.0AUSB-C、USB-Aポート使用時は2.4A。自動過負荷、熱および充電保護。取付深さ33mm。カラーピュアホワイト。

    仕様
    • E-nr. 5200442
      Spänning: 250V, 50Hz.

      Levereras utan kombinationsram.

      Montagedjup: 33 mm.

    技術仕様
    • Unique refEKO30139
    • コレクションセットPLUS
    • コレクションUSB Outlets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)86
    • 幅(mm)86
    • 奥行き(mm)33
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ノルウェー
    • 正味重量(kg)0.11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類アウトレット
    • ETIM コードEC000125
    • ETIM 名Socket outlet
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_84
    • Uniclass2015詳細Standard socket outlets
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL