製品の公開
Door Contact
ELKRON

Door Contact

Google翻訳”,
ドアコンタクトは、ドアと窓の「開」と「閉」の状態を確実に監視し、不規則な活動があればコントロールユニットに警告します。ドア接点は、既存の有線センサーに追加できます
仕様
  • imple design for easy mounting on door frame Protection: anti-opening and anti-removal Low Battery detection Built-in Auxiliary Input Terminal for Enhanced Flexibility to add Wired Detectors Built-in Reed Switch and External Contact can be used simultaneously Powerful magnet that gives 30mm Space between the Door Contact and magnet Built-in Extension Terminal for enhanced flexibility to add wired detectors LED: Fault & Test Mode Indicator Power: Alkaline AAA batteries x 2 Battery life: > 2 years Radio frequency: 868.35 MHz Range: over 300 meters in open space Operating temperature: -20° to 50°C Humidity: up to 95% non-condensing Dimensions (W x H x D): 135 x 33 x 22 mm
技術仕様
  • Unique refDC200
  • コレクションセットSecurity
  • コレクションOpening Detector
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)33
  • 幅(mm)135
  • 奥行き(mm)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • ETIM コードEC001761
  • ETIM 名Opening detector for intrusion detection system