製品の公開
LCD soft touch keypad
ELKRON

LCD soft touch keypad

Google翻訳”,
2.4 GHzZigBee通信Softouchタイプ近接センサーによって管理されるバックライトON/OFF合計/3部分/パニックアラーム画面に表示されるアラームメモリ、イベントログ、障害ログ、および状態情報スイッチオンおよびオフフェーズ中の音と光の警告自動省エネ機能改ざん防止機能
仕様
  • Power supply: 3 lithium batteries CR 123 A 3V Battery duration: 2.5 years (typical value, may vary depending on specific use) Bi-directional radio frequency: 2.4 GHz Operating temperature: from -10°C to +45°C Dimensions (L x H x D): 168 x 118 x 24 mm Weight: 300 g Performance level: EN50131 Degree 2 Class 2
技術仕様
  • Unique refKP600D
  • コレクションセットSecurity
  • コレクションKeypad
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)118
  • 幅(mm)168
  • 奥行き(mm)24
関連
  • 正味重量(kg)0.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • ETIM コードEC001526
  • ETIM 名Switchgear for intrusion detection system