製品の公開
Canaletto E electric towel warmer
Emmeti SPA

Canaletto E electric towel warmer

Google翻訳”,

魅惑的で独創的なスタイルのトレンディなオブジェクト。
革新的でデザイン性の高いタオルウォーマーを備えたEmmetiは、価値のあるカスタマイズ可能なtermodesignをお探しの方に最適です。
熱放出のための革新的な技術と流行のアイデアの組み合わせは、Emmeti製品が最も要求の厳しい顧客にとっても最初の選択肢であることを裏付けています。
カナレットタオルウォーマーは、衣類やタオルを掛けたり乾燥させたりするための広いスペースを提供します。
洗練されたインテリアデザインを保証する細部のエレガンス。

イタリアでのみご利用いただけます。

仕様
  • Electric towel warmer with straight horizontal tubes with circular section.
    Brazed and powder-coated steel construction.
    Surface finish white models: powder-coated, color RAL 9016
    Surface finish chromed models: chrome-plated
    Horizontal pipes: Ø 22 mm
    Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm
    Heating element: cartridge electric resistance
    Supplied complete with wall fixing kit and Schuko plug.

技術仕様
  • Unique refCanaletto_E
  • コレクションセットElectric towel warmers
  • コレクションCanaletto
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類電熱器
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators