製品の公開

Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control

Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control
    Emmeti SPA

    Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control

    Google翻訳”,

    魅惑的で独創的なスタイルのトレンディなオブジェクト。
    革新的でデザイン性の高いタオルウォーマーを備えたEmmetiは、価値のあるカスタマイズ可能なtermodesignをお探しの方に最適です。
    熱放出のための革新的な技術と流行のアイデアの組み合わせは、Emmeti製品が最も要求の厳しい顧客にとっても最初の選択肢であることを裏付けています。
    カナレットタオルウォーマーは、衣類やタオルを掛けたり乾燥させたりするための広いスペースを提供します。
    洗練されたインテリアデザインを保証する細部のエレガンス。

    イタリアでのみご利用いただけます。

    仕様
    • Electric towel warmer with straight horizontal tubes with circular section. Construction in brazed and powder-coated steel, RAL 9016 white color Horizontal pipes: Ø 22 mm Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm Heating element: cartridge electric resistance Built-in control, with keys and display, for switching on and off and setting the room temperature and operating modes: Comfort, Eco, Antifreeze and Open Window detection. Supplied complete with wall fixing kit and Schuko plug.
    技術仕様
    • Unique refCanaletto_E_Control_White
    • コレクションセットElectric towel warmers
    • コレクションCanaletto
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類電熱器
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators

    対応地域

    ヨーロッパ