製品の公開
Fancoil Silence IV - MF
Emmeti SPA

Fancoil Silence IV - MF

Google翻訳”,
住宅環境での夏と冬の空調における効率的で効果的な快適さに対する高まる要求は、今日、すべての季節で幸福状態を作り出し維持することができる単一の「SILENCE」アプライアンスの使用で有効で革新的な答えを見つけます。軽くて調和のとれたラインと浅い深さ(215 mm)により、家具コンポーネントとして統合されたあらゆるタイプの環境に最適です。 SILENCEファンコイルの構造は、亜鉛メッキ鋼板でできており、膨張したポリエチレンパネルで断熱され、凝縮収集タンクを備えています。銅管とアルミニウムフィンの高効率熱交換器。翼プロファイルブレードを備えたABS製の二重吸引遠心ファン。 SILENCEは、必要な熱ポテンシャルに基づいてさまざまなサイズで利用でき、温水または冷水を使用する「2パイプ」タイプのシステムに適用できます。
仕様
  • Built-in fan coil for vertical wall / floor installation, with front air delivery and lower air intake. Sex-speed asynchronous electric motor (230 Vac / 1 Ph / 50 Hz) coupled to the fan unit with forward-facing blades, double inlet, mounted on elastic anti-vibration supports. Statically and dynamically balanced fan assembly to guarantee maximum silence. Water heat exchange coil, 3-row, in copper tubes and aluminum package finned, high-efficiency, high efficiency, with the possibility of rotation left-right. Manual bleed valves. Supporting structure in high thickness galvanized sheet with knock-out holes for various configurations. Air filter in acrylic fiber (efficiency class G3) and condensate collection tray in galvanized sheet.
技術仕様
  • Unique refEmmeti_Silence_IV_MF
  • コレクションセットTerminals Air Unit
  • コレクションSilence
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03_29
  • Uniclass2015詳細Fan coil units
  • MasterFormat 2014 コード23 82 19
  • MasterFormat 2014 タイトルFan Coil Units